Chaînes porte-câbles série B15i | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 17 mm

Chaînes porte-câbles série B15i
igus-icon-lupe
B15I.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15I.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15I.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Chaînes porte-câbles série B15i
Chaînes porte-câbles série B15i | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 17 mm
Chaînes porte-câbles série B15i | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 17 mm
Chaînes porte-câbles série B15i | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 17 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
17 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
14 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture de l'intérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
15 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
38 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone:
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne:
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures
Comment trouvez-vous notre site ? Nous serions heureux de connaître votre opinion
igus-icon-globeLangue :Français|Pays :France

Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG