igusigus-icon-cart(0)

Palier à double collerette

Trouvez facilement et rapidement le palier à double collerette symétrique igus adapté à votre application dans notre boutique en ligne.

Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant avec indication immédiate du prix.

La durée de vie de nos paliers à double collerette symétrique durables est également indiquée directement sur la base de vos données.
mm
mm
Palier à double collerette
Milieu
dry
°C
N
mm
Shaft Material
Cf53
Type d'opération
min
Type de mouvement
r/min
igus-icon-close-crossRestaurer les valeurs standards

Choisissez parmi 1 offre adaptée

iglidur® M250
MDM-1213-06
Moulage par injection
2,51 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
8 004 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
d1
d2
b1
b2
12,00
13,00
7,00
0,50

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24