Paliers appliques précontraints
Trouvez facilement et rapidement le palier à collerette précontraint sans jeu igus adapté à votre application dans notre boutique en ligne.
Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant avec indication immédiate du prix.
La durée de vie de nos paliers à collerette précontraints sans jeu et durables est également indiquée directement sur la base de vos données.
Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant avec indication immédiate du prix.
La durée de vie de nos paliers à collerette précontraints sans jeu et durables est également indiquée directement sur la base de vos données.
Choisissez parmi 4 offres adaptées
iglidur® J
JVFL-10
Moulage par injection
5,85 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
60 288 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevronright
10,00
12,00
30,00
14,00
15,00
iglidur® J
JVFL-12
Moulage par injection
6,13 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
53 481 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevronright
12,00
14,00
36,00
16,00
18,00
iglidur® J
JVFL-16
Moulage par injection
6,42 EUR / pièces
Délai de livraison:
35 Jours
Durée de vie:
39 790 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevronright
16,00
18,00
48,00
20,00
24,00