Paliers Fendus
Trouvez facilement et rapidement le palier à fente igus adapté à votre application dans notre boutique en ligne.
Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant avec indication immédiate du prix.
La durée de vie de nos paliers à fente durables est également indiquée directement sur la base de vos données.
Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant avec indication immédiate du prix.
La durée de vie de nos paliers à fente durables est également indiquée directement sur la base de vos données.
Choisissez parmi 12 offres adaptées
iglidur® M250
MYM-08-08
Moulage par injection
2,18 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
8 128 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8,00
9,60
12,00
8,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-06
Moulage par injection
2,18 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
5 665 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
12,00
13,60
18,00
6,00
0,80
iglidur® M250
MYM-10-10
Moulage par injection
2,21 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
11 434 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
10,00
11,60
15,00
10,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-12
Moulage par injection
2,25 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
13 721 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
12,00
13,60
18,00
12,00
0,80
iglidur® M250
MYM-04-04
Moulage par injection
2,28 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
6 538 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
4,00
5,20
7,00
4,00
0,60
iglidur® M250
MYM-05-05
Moulage par injection
2,28 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
8 069 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
5,00
6,20
8,00
5,00
0,60
iglidur® M250
MYM-06-06
Moulage par injection
2,30 EUR / pièces
Délai de livraison:
35 Jours
Durée de vie:
8 304 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
6,00
7,20
9,50
6,00
0,60
iglidur® M250
MYM-14-14
Moulage par injection
2,46 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
16 008 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
14,00
15,60
21,00
14,00
0,80
iglidur® M250
MYM-16-16
Moulage par injection
2,54 EUR / pièces
Délai de livraison:
35 Jours
Durée de vie:
18 294 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
16,00
17,60
24,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-16
Moulage par injection
2,67 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
58 299 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
21,60
30,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-20
Moulage par injection
3,02 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
72 874 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
20,00
21,60
30,00
20,00
0,80