igusigus-icon-cart(0)

iglidur® X, palier à collerette, mm

Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
iglidur® X, palier à collerette, mm
igus-icon-lupe
iglidur® X, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® X, palier à collerette, mm
iglidur® X, palier à collerette, mm drawing
  • Part number: XFM-020406-03
  • Matériau: iglidur® X
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Ajuster les dimensions
  • Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
Prix total:

plus TVA et port

loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® X | Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
 
  • Plus de 250 cotes sur stock
  • Pour des températures de -100°C à +250°C en continu
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
  • Très faible absorption d'humidité
  • Grande résistance à l'usure sur toute la plage de températures
L’iglidur® X convient à des vitesses plus élevées que les autres paliers iglidur® en raison de sa résistance aux températures élevées combinée à une grande résistance à la compression et aux agents chimiques.
 
Domaines d'applications types
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des charges en pression allant jusqu'à 150 MPa
  • Pour des mouvements linéaires avec de l'acier inoxydable
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Pour des températures d'emploi de -100°C à +250°C (jusqu'à +315°C à courte durée)
  • Pour une très faible absorption d'humidité
  • Pour une très grande résistance à l'usure en dessous de zéro et à des températures très élevées
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24