igusigus-icon-cart(0)

iglidur® H, palier cylindrique, mm

Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
iglidur® H, palier cylindrique, mm
igus-icon-lupe
iglidur® H, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® H, palier cylindrique, mm
iglidur® H, palier cylindrique, mm drawing
  • Part number: HSM-0304-03
  • Matériau: iglidur® H
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajuster les dimensions
  • Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Grande résistance aux températures et aux agents chimiques
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Utilisation en immersion possible
  • Pour les températures élevées
  • Résistance aux agents chimiques
Prix total:

plus TVA et port

loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® H | Le spécialiste des agents chimiques et des températures
 
  • Utilisation en immersion possible
  • Pour les températures élevées
  • Résistance aux agents chimiques
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
L'iglidur® H est un matériau thermoplastique renforcé de fibres qui a été mis au point pour les applications en immersion ou en présence d'une forte humidité de l'air. Les paliers lisses en iglidur® H peuvent être utilisés sans le moindre graissage ; lorsqu'ils sont utilisés en milieu mouillé, le liquide les entourant sert de lubrifiant supplémentaire. Pour des températures allant jusqu'à +200 °C. Faible coefficient de frottement avec des arbres trempés.
 
Domaines d'utilisation types :
 

Beverage industry
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir
  • Pour une utilisation en immersion
  • Si une résistance à des températures élevées est nécessaire
  • En cas de charge mécanique élevée
  • Pour les utilisations en contact avec des agents chimiques
Dans quel cas ne pas le choisir
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24