Paliers précontraints à collerette
Trouvez rapidement et facilement le palier précontraint à collerette qui convient à votre application.
Saisissez les dimensions, les paramètres environnementaux et d'autres paramètres d'application dans le filtre : Vous aurez une vue d'ensemble des articles du catalogue igus adaptés avec un prix immédiat.
La durée de vie de nos paliers précontraints à collerette est affichée directement, sur la base de vos spécifications.
Saisissez les dimensions, les paramètres environnementaux et d'autres paramètres d'application dans le filtre : Vous aurez une vue d'ensemble des articles du catalogue igus adaptés avec un prix immédiat.
La durée de vie de nos paliers précontraints à collerette est affichée directement, sur la base de vos spécifications.
Choisissez parmi 9 offres adaptées
iglidur® J
JVFM-0810-10
Moulage par injection
3,79 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
66 318 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8,00
10,00
15,00
10,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1012-10
Moulage par injection
3,84 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
66 317 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
10,00
12,00
18,00
10,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1214-12
Moulage par injection
4,09 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
79 580 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
12,00
14,00
20,00
12,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1416-12
Moulage par injection
4,25 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
79 579 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
14,00
16,00
22,00
12,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-09
Moulage par injection
4,36 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
59 684 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
18,00
20,00
26,00
9,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-11
Moulage par injection
4,36 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
72 947 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
18,00
20,00
26,00
11,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1517-15
Moulage par injection
4,51 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
99 474 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
15,00
17,00
23,00
15,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-18
Moulage par injection
4,69 EUR / pièces
Délai de livraison:
3 Jours
Durée de vie:
119 367 h
igus-icon-info-circle-gray
Cotes:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
18,00
20,00
26,00
18,00
1,00