Changer de langue :
Durée de vie 5 fois plus longue que celle des glissières traditionnelles.
Dans les applications à glissement particulièrement rapide, les glissières des caniveaux Super Alu constituaient jusqu'à présent un point faible potentiel. Elles s'usaient plus rapidement que les chaînes plus résistantes à l'abrasion. Pour ces applications, une glissière optimisée pour l'abrasion et produite par moulage par injection a maintenant été développée. Pour le même prix, elle est nettement plus durable et sera utilisée à l'avenir dans toutes les tailles de gouttières adaptées.
Détails techniques
**Livrable du stock
| Référence | Goulotte en aluminium |
|---|---|
| GB.31.500** | 973.31.SLH |
| GB.31.500** | 974.31.SLH |
| GB.31.500** | 975.31.SLH |

Comparaison de la durée de vie des glissières - Glissière High-Speed vs. glissière standard
Des tests comparatifs dans des applications réelles de clients ont montré que dans des applications hautement dynamiques, les nouvelles glissières GB.31.500 présentent une usure réduite d'un facteur supérieur à 5.
L'entretien des glissières est ainsi réduit à un minimum. Ce n'est que lorsque la chaîne d'énergie a atteint sa limite d'usure que les glissières doivent être inspectées. Le nouveau rail de glissement n'a aucune influence sur la durée de vie de la chaîne d'énergie elle-même.
Grâce aux pièces détachées courtes, le montage de la glissière optimisée pour l'abrasion peut être réalisé rapidement et facilement.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24