Configuré selon vos besoins et prêt à raccorder confectionné

1<cf subscript="off" superscript="on" extstyle="no">ère</cf> étape : Choix des modules

1ère étape :
Choisir les modules

2<cf subscript="off" superscript="on" extstyle="no">ème</cf> étape : Combinaison des modules

2ème étape :
Combiner les modules

3<cf subscript="off" superscript="on" extstyle="no">ème</cf> étape : Choix des boîtiers

3ème étape :
Choisir le boîtier

4<cf subscript="off" superscript="on" extstyle="no">ème</cf> étape : Combinaison individuelle des boîtiers

4ème étape :
Combiner le boîtier de manière individuelle

L'interface sur mesure

Il y a beaucoup de choses à découvrir ici

Boîte d'échantillons Module Connect

Un module plutôt que de nombreux connecteurs séparés

Service de réalité augmentée

readychain® Snap-on Carrier

readychain Snap-on Carrier
  • Fixation directe et simple d’autres points de raccordement à l’interface
  • Regroupement central en un seul endroit de tous les points de transfert
  • Fixation solide par encliquetage
  • Montage sans outil

Applications avec Module Connect

Module Connect dans le secteur du conditionnement et de l'emballage

Le connecteur Module Connect garantit un entretien rapide dans le secteur de l’emballage

Avant du connecteur Module Connect

Le connecteur Module Connect garantit une mise en service rapide des guidage de l’énergie dans l’industrie du bois

Système automatique de stationnement

le connecteur Module Connect permet d’éviter les temps d’immobilisation longs dans des systèmes automatiques de stationnement

Applications avec readychain

Applications avec des systèmes de chaînes porte-câbles

Module Connect dans la production de meubles

Module Connect dans la production de meubles

Connecteur modulaire pour chaînes porte-câbles

Branchez votre guidage de l’énergie avec UN SEUL connecteur

Un adapteur permet le raccordement simple et rapide de la chaîne porte-câbles

Module Connect, lauréat du German Design Award 2021
  • Gain de temps au montage allant jusqu’à 80 %
    Raccordement à la machine en un tour de main
  • Interface à la structure claire
    Raccordement simple des chaîne porte-câbles, même sans connaissances préalables en électronique
  • Durable
    Des systèmes de chaînes porte-câbles igus existants peuvent être ajoutés facilement, l'adaptateur convient à différentes séries de chaînes porte-câbles

Plus d’informations

Teaser readychain
Plus d'informations
readycable
Plus d'informations

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable Projets chainflex®, readychain® & isense®

01.49.84.95.68Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique