igusigus-icon-cart(0)

iglidur® A350, palier à collerette, mm

Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire
iglidur® A350, palier à collerette, mm
igus-icon-lupe
iglidur® A350, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® A350, palier à collerette, mm
iglidur® A350, palier à collerette, mm drawing
  • Part number: A350FM-0507-05
  • Matériau: iglidur® A350
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5 mm
    • b2 1 mm
  • Ajuster les dimensions
  • Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Faible puissance d'entraînement requise
  • L'endurant en présence de températures élevées dans le secteur alimentaire
  • Petits rayons de renvoi
  • Conformité au règlement européen 10/2011 CE
  • Longue durée de vie de la bande
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Conformité aux exigences de protection incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour une utilisation jusqu'à +180 °C
Prix total:

plus TVA et port

loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® A350 | Le marathonien résistant aux températures dans le domaine alimentaire
 
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Faible puissance d'entraînement requise
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Petits rayons de renvoi
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
  • Longue durée de vie de la bande
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Les rouleaux pour sabres tournants en iglidur® A350 sont conçus de manière à pouvoir être utilisés en présence de toutes les sollicitations existant dans le secteur des produits alimentaires et de l'emballage. Les charges élevées générées ne leur posent pas non plus de problème et les rouleaux remplissent leur fonction de manière sûre sans graissage supplémentaire.
 
Domaines d'utilisation types :
 
Food industry
Beverage industry
Medical technology
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir
  • Si un transfert sans graisse entre des bandes est souhaité
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
  • Si ce renvoi doit être précis et se faire dans un espace restreint
  • Si une résistance à l'usure élevée et une conformité aux exigences du FDA sont nécessaires en présence de fortes charges
  • Si le palier est utilisé en milieu propre
  • Si une solution économique et facile à monter est requise
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si les bandes doivent se déplacer
    très rapidement
  • En présence de températures supérieures à +180 °C en continu
  • Si les courroies ont une forte tension qui joue sur la bande
  • Si un sabre tournant fixe
    est requis
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des rouleaux pour sabres tournants iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives.  
Testing methods
 
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24