igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: A181SM-0405-04
- Matériau: iglidur® A181
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajuster les dimensions
- Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Convient aux températures élevées
- Faible absorption d'humidité
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Grande résistance aux charges de bord
- Grande résistance aux coups et aux chocs
- Résistance à la saleté et à la poussière
- Conforme aux exigences du FDA
- Conformité au règlement UE 10/2011
Prix total: 2,70 EUR2,70 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit
prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés
iglidur® A181 | L'universel pour le contact avec les aliments
Le matériau iglidur® A181 offre une conformité tant aux exigences du FDA qu’à celles du règlement européen 10/2011. Sa couleur bleue facilite de surcroît la « détectivité optique » souvent souhaitée dans le secteur alimentaire. Directement comparable à iglidur® A180 en termes de propriétés mécaniques, de température et de résistance aux agents chimiques, iglidur® A181 est encore amélioré en termes de résistance à l’usure dans la plupart des constellations.
Domaines d'application type
Secteur des boissonsSecteur alimentaireTechnique médicale
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. En ce qui concerne le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un petit jeu de palier. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Procédure de contrôle
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont des douilles à emmancher en force. Le diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage de réception avec la tolérance correspondante. L'interférence d'insertion peut représenter jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des paliers. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Assemblage, Collage, Usinage par enlèvement de copeaux
Le matériau iglidur® A181 offre une conformité tant aux exigences du FDA qu’à celles du règlement européen 10/2011. Sa couleur bleue facilite de surcroît la « détectivité optique » souvent souhaitée dans le secteur alimentaire. Directement comparable à iglidur® A180 en termes de propriétés mécaniques, de température et de résistance aux agents chimiques, iglidur® A181 est encore amélioré en termes de résistance à l’usure dans la plupart des constellations.
Domaines d'application type
Secteur des boissonsSecteur alimentaireTechnique médicale
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. En ce qui concerne le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un petit jeu de palier. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Procédure de contrôle
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont des douilles à emmancher en force. Le diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage de réception avec la tolérance correspondante. L'interférence d'insertion peut représenter jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des paliers. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Assemblage, Collage, Usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?