igusigus-icon-cart(0)

igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm

igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm
igus-icon-lupe
igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm
igus-icon-lupe
1 sur 2
igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm
igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm
  • Part number: TX3SM-2025-20
  • Matériau: igutex® TX3
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 20 mm
    • d2 25 mm
    • b1 20 mm
  • Ajuster les dimensions
  • Moulage par injection
  • Durée de vie: Non disponible
Propriétés du matériau:
  • Lowest wear rates under extreme dry running conditions
  • No lubrication and maintenance
  • Tested in the igus test laboratory up to 130 MPa and 0.01 m/s swiveling
  • Long service life due to low wear, no additional lubrication required
Prix total:

plus TVA et port

loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 à 5 jours ouvrés
igutex® TX3 | Fibre composite plain bearing for high load applications Agricultural and construction machinery in particular require maximum service life and operational reliability. igutex® TX3 is designed for lubrication-free use. Machine downtimes due to insufficient lubrication are therefore ruled out. This reduces costs and is good for the environment.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24