Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Système modulaire robolink® pour la robotique

Le système robotique modulaire robolink® permet d'automatiser des opérations manuelles rapidement, simplement et de manière économique. Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs et tailles. Le nombre des articulations sans graisse utilisées va de deux à six et le robot peut être équipé de différents outils (pince, ventouse, caméra, etc.) si vous le souhaitez. Les composants robotiques robolink® se distinguent par leur modularité. Cette modularité permet de configurer un bras de robot sur mesure, à des tarifs compétitifs. Il est également possible de commander des systèmes complets utilisables immédiatement.  
 

Nombre de produits: 206

robolink® RL-DP-5 | 5 degrés de liberté (DOF) | Portée de 790 mm

Informations produit
  • Charge utile de 3,0 kg maximum
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • Degrés de liberté : 5
  • Vitesse : 7 picks/min
  • Durée de vie minimum : 1 million de cycles
  • Couleur standard du robot : noir, couleur individuelle sur demande
à partir de 10 382,02 EUR/Pce
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 semaines
Vers la page produits

Portique cartésien 3 axes | Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm

Informations produit
  • Votre commande préparée en 24h
  • Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm
  • Charge utile : 1 kg
  • Vitesse maximale de 0,5 m/s
  • Reproductibilité : ±0,8 mm

Disponibles en option
à partir de 3 279,70 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
1 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Robots Delta | Diamètre de travail de 360 mm

Informations produit
  • Jusqu'à 60 picks/min
  • Pour les charges de 5 kg maximum
  • Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,5 mm environ
  • En présence de vitesses de 3 m/s maximum
  • Accélération maxi : 60 m/s²

Disponibles en option
à partir de 4 482,87 EUR/Pce
10 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 3 jours ouvrés
4 en 5 semaines
Vers la page produits

Robot SCARA 4 DOF avec carénage

Informations produit
  • Charge : 20 N
  • Portée : 560 mm
  • Portée dans l'axe Z : 500 mm
  • Degrés de liberté : 4
  • Vitesse : 30 picks/minute
  • Durée de vie minimum : 10 millions de cycles
  • Indice de protection IP : IP45, projections d'eau
à partir de 6 428,02 EUR/Pce
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3-4 semaines
Vers la page produits

Kit de montage D1 pour cinématiques à 2 axes

Informations produit
  • Jeu de 2 dryve D1 igus®, capteurs y compris supports, câbles de connexion à connecteur droit d'une longueur de 10 m
 
  • Tâches d'automatisation variées sans programmation grâce à un paramétrage simple
  • Pour axes simples, portiques linéaires, portiques cartésiens 2 axes, portiques cartésiens 3 axes et robots Delta
  • Pas besoin d´installer un logiciel ou une application
  • Utilisation sur PC, tablette ou smartphone
  • Moteurs pas à pas (ST), DC et EC/BLDC avec des courants de crête de 21 A maximum et 48V
  • Entrées-sorties numériques, entrées analogiques, CANopen, Modbus TCP (Gateway de CANopen) pour le raccordement à des commandes maîtres comme Siemens ou Beckhoff par exemple

    TESTER AVANT D'INVESTIR : vous pouvez essayer la carte de pilotage avant l'achat avec la simulation en ligne ici  
Sur demande
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Robot Delta 2 axes | Périmètre de travail de 400 mm

Informations produit
  • Jusqu'à 100 picks / min
  • Charge utile de 5 kg
  • Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,5 mm environ
  • En présence de vitesses de 3 m/s maximum
  • Accélération maxi : 60 m/s²

Disponibles en option
à partir de 3 760,27 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 semaines
Vers la page produits

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
à partir de 8 500,00 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits

Commande de robot igus® Robot Control pour robots Delta et portique

Informations produit
  • Tâches d'automatisation variées grâce à un logiciel de programmation simple
  • Pour axes simples, portiques linéaires, portiques cartésiens 2 axes, portiques cartésiens 3 axes et robots Delta
  • Installation facile du logiciel pour Windows 10
  • Utilisation sur PC ou tablette
  • 7 entrées/sorties numériques, CANopen, Modbus TCP (Gateway de CANopen) pour le raccordement à des commandes maîtres comme Siemens ou Beckhoff par exemple
  • Câble de 10 m

Vous trouverez tous les documents importants dans les téléchargements.

TESTER AVANT D'INVESTIR : vous pouvez essayer la carte de pilotage avant l'achat avec la Logiciel igus Robot Control 
Sur demande
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 semaines
Vers la page produits

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
Sur demande
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
Sur demande
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
à partir de 5 956,82 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 semaines
Vers la page produits

robolink® RL-DP-4 | 4 degrés de liberté (DOF) | Portée de 790 mm

Informations produit
  • Charge utile de 3,0 kg maximum
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • Degrés de liberté : 4
  • Vitesse : 7 picks/min
  • Durée de vie minimum : 1 million de cycles
  • Couleur standard du robot : noir, couleur individuelle sur demande
à partir de 9 268,32 EUR/Pce
Vers la page produits

Robots Delta | Diamètre de travail de 660 mm

Informations produit
  • Jusqu'à 30 picks / min
  • Pour les charges de 5 kg maximum
  • Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,5 mm environ
  • En présence de vitesses de 1,0 m/s maximum
  • Accélération maxi : 20 m/s²

Disponibles en option
à partir de 5 318,66 EUR/Pce
10 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 3 jours ouvrés
1 en 3-4 semaines
Vers la page produits

Robot delta drylin | Jeu de câbles

  • 3 câbles de puissance pour moteur, connecteur droit
  • 3 câbles codeurs, connecteur droit
  • 3 capteurs ouverture (NC) PNP
  • 3 capteurs, connecteur droit
Sur demande
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Portique cartésien 3 axes | Périmètre de travail de 500 x 500 x 200 mm

Informations produit
  • Périmètre de travail de 500 x 500 x 200 mm
  • Charge utile de 10 kg maximum
  • Reproductibilité ± 0,5 mm
  • Vitesse axe X & Y maximum 1 m/s
  • Vitesse axe Z (axe de la broche)  maximum 20 mm/s

Disponibles en option
Sur demande
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 12 jours ouvrés
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.