iglidur® P210, palier cylindrique, mm

Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus

iglidur® P210, palier cylindrique, mm
iglidur® P210, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® P210, palier cylindrique, mm
iglidur® P210, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: P210SM-0405-04
  • Matériau: iglidur® P210
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus. Bons résultats en terme de frottement et d'usure avec presque tous les arbres
  • Faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure en oscillation, en particulier avec les charges jusqu'à 20 MPa
  • Polyvalent : convient à différents matériaux d'arbres
  • Convient aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
iglidur® P210 | Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus  Bons coefficients de frottement et bonne résistance à l'usure sur presque tous les arbres
 
  • Faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure en oscillation, en particulier avec les charges jusqu'à 20 MPa
  • Polyvalent : convient à différents matériaux d'arbres
  • Convient aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
L'utilisateur dispose avec les paliers lisses en iglidur® P210 de paliers universels polyvalents qui offrent une durée de vie supérieure à la moyenne en particulier en oscillation à des charges moyennes allant jusqu'à 20 MPa. Ce matériau polyvalent a déjà fait ses preuves dans de nombreuses applications clients et comme ébauche. Il est disponible en version à clipser ou précontrainte et peut être utilisé dans l'habitacle.
 
Domaines d'applications types
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier universel est recherché pour une utilisation en milieu humide
  • Si un palier très résistant à l’usure est recherché pour les applications oscillantes à charges moyennes
  • En présence de charges de bord et d'impacts
  • Si la pression de surface de l'iglidur® J ne suffit pas
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures