iglidur® J350, palier cylindrique, mm

Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures

iglidur® J350, palier cylindrique, mm
iglidur® J350, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® J350, palier cylindrique, mm
iglidur® J350, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: J350SM-0405-04
  • Matériau: iglidur® J350
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures - utilisation possible avec de nombreux arbres et charges
  • Très faible coefficient de frottement avec l'acier
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures jusqu'à +180°C en service continu
  • Pour les charges moyennes à élevées
iglidur® J350 | Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures. Utilisation possible avec de nombreux arbres et charges
 
  • Très faible coefficient de frottement avec l'acier
  • Pour les températures jusqu'à +180°C en service continu
  • Pour les charges moyennes à élevées
  • Convient particulièrement bien aux rotations
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Un palier qui convient tout particulièrement aux rotations avec de nombreux arbres en acier. Les paliers lisses à collerette en iglidur® J350 permettent souvent de multiplier la durée de vie des applications à des charges comprises entre 2 MPa et 50 MPa. Leur résistance aux températures élevées leur ouvre un vaste champ d'applications.
 
Domaines d'applications types
 
Vending machinery
Automotive
Glass industry
Machine tools
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier très résistant à l'usure est recherché pour les rotations à des charges moyennes à élevées
  • Si un palier économique pour températures élevées est recherché
  • Si un emmanchement est exigé jusqu'à +150°C
  • Si une résistance à l'usure élevée est nécessaire en présence de fortes charges
  • Si le palier est exposé à des impacts et des coups
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures