iglidur® H1, palier à collerette, mm

Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques

iglidur® H1, palier à collerette, mm
iglidur® H1, palier à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® H1, palier à collerette, mm
iglidur® H1, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: H1FM-0304-05
  • Matériau: iglidur® H1
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques
  • Grande résistance à l’usure dans des conditions extrêmes
  • Très faibles coefficients de frottement
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
iglidur® H1 | Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques
 
  • Grande résistance à l’usure dans des conditions extrêmes
  • Très faibles coefficients de frottement
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
  • Pour les applications dans le compartiment moteur
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
L'iglidur® H1 est le produit de prédilection pour obtenir des durées de vie élevées dans des milieux extrêmes. Une résistance à l'usure extrême combinée à une excellente résistance aux températures élevées et aux agents chimiques, non seulement dans le conditionnement, la technologie alimentaire ou le secteur automobile.
 
Domaines d'applications types
 
Vending machinery
Beverage industry
Textile industry
Packaging industry
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une très longue vie est exigée en présence de températures élevées et d'humidité
  • Si de faibles coefficients de frottement et une grande résistance aux températures élevées sont nécessaires
  • Si un nettoyage agressif est régulièrement effectué (flots d'eau, jets de vapeur)
  • Si les paliers sont utilisés dans le compartiment moteur
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures