igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: RFM-0405-03
- Matériau: iglidur® R
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9 mm
- b1 3 mm
- b2 0.5 mm
- Ajuster les dimensions
- Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Frottement faible et coût réduit
- Bonne résistance à l'usure
- Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
- Très économique
Prix total: 2,20 EUR2,20 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® R | Frottement faible et coût réduit
Domaines d’application type
Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Bonne résistance à l’usure
- Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
- Très économique
- Faible absorption d’humidité
- Sans graisse et sans entretien
- Gamme standard sur stock
Domaines d’application type
Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?