Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Les plastiques en mouvement pour les appareils de sport
A l'heure actuelle, les clubs de fitness allemands comptent plus de dix millions de membres, avec une tendance à la hausse. Tous ont pour objectif de permettre à l'utilisateur d'effectuer des mouvements ergonomiques et fluides. Les paliers lisses et les systèmes linéaires igus sont tout indiqués pour régler individuellement la position du siège, les poids et l'inclinaison des appareils. De manipulation aisée, ils ne génèrent pratiquement aucun bruit en raison de l'absence de billes. Les produits igus présentent un autre avantage, tout aussi essentiel : ils n'ont pas besoin de graissage externe. En effet, aucun sportif fréquentant un tel club n'a envie de se salir les mains ni d'avoir de l'huile sur sa tenue. Peu importe que les réglages sur les appareils soient effectués à la main ou électriquement à l'aide d'un bouton, les appareils de fitness d'usage professionnel doivent résister à une utilisation quotidienne continue.

Avantages des solutions igus :

  • Produits économiques
  • Gain d'espace, moins de poids
  • Sans entretien pour un usage 24/7
  • Livraison rapide
  • Montage simple
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations

Bannière nouveautés 2022
Patin linéaire pour structures fines
Système dryspin préchargé
Écrous précontraints avec un jeu axial toujours minime
Rail télescopique pour températures élevées

Sélection de plastiques en mouvement pour les appareils de sport

Technique linéaire drylin

Technique linéaire drylin

Paliers lisses iglidur

Paliers lisses iglidur
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Faible coefficient de frottement
  • Absorption des vibrations

Rotules lisses igubal

Rotules lisses igubal
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Pas de corrosion, nettoyage aisé
  • Résistance élevée

Exemples d'applications avec des produits des gammes drylin et iglidur

Exemple : extenseur pour les jambes et appareils Multigym

Les appareils d'extension des jambes ainsi que les appareils de musculation des biceps et des pectoraux sur Multigym comptent parmi les appareils de musculation les plus prisés. Le guidage linéaire drylin W par exemple veille à ce que la hauteur du coussin de protection pour le travail des jambes puisse être réglée facilement et presque sans bruit. Le rail double et le chariot sont vite montés et le guidage n'a pas besoin d'être entretenu en raison de son fonctionnement sans graisse. Tous les logements de l'appareil Multigym peuvent être équipés de paliers lisses en iglidur G et en iglidur M250. Ils peuvent être utilisés au niveau de toutes les articulations. Ils sont résistants à la corrosion quel que soit le lieu d'installation de l'appareil, ils ne grincent pas et ont une durée de vie illimitée.
Extenseur pour jambes Extenseur pour jambes
Appareil pour biceps sur Multigym Appareil pour biceps sur Multigym
Station papillon et extension latissimus Appareil pour les pectoraux sur Multigym

Exemple : rameur

Le rameur est un très bon appareil pour améliorer le cardio-training. Des paliers lisses iglidur permettent ici de régler de manière idéale des articulations rotatives et oscillantes, sans bruit et sans entretien. Les guidages compacts drylin W montés dans les rameurs sont eux aussi sans graisse et peuvent donc être utilisés sans couvercle. Leur arbre double en aluminium offre une grande résistance à la déformation tout en ayant un faible poids. Les douilles linéaires utilisées permettent au siège de glisser sans vibrer et sans faire de bruit.
Rameur Palonnier
Rameur Rail où coulisse le siège
Rameur Bras

Exemple : vélo d'intérieur et ergomètre

Une position optimale de l'assise est également essentielle sur les appareils de cardio-training tels que les vélos d'intérieur ou les ergomètres puisqu'elle veille à ce que l'articulation du genou par exemple ne soit pas sollicitée. La distance du siège et la hauteur des poignées et des écrans peuvent être réglées à la main ou par commande à carte à puce en quelques secondes. Le guidage linéaire drylin W modulaire propose des rails, des chariots complets ou des patins qui vont à la perfection, quels que soient la structure et le design de l'appareil. Pour le réglage électrique, les systèmes de chaînes porte-câbles et les câbles igus® veillent à un fonctionnement fiable partout où ils sont installés, même en présence de tout petits rayons de courbure.
Rameur Réglage du siège d'un rameur
Ergomètre Réglage du siège d'un ergomètre
Vélo elliptique Réglage de l'écran d'un vélo elliptique

Exemple : appareils de cardio-training

Equipés de paliers lisses et de systèmes linéaires igus, les modèles professionnels disposent des caractéristiques mécaniques nécessaires pour pouvoir résister à ces sollicitations sur le long terme. Les éléments de machine robustes offrent des années de sécurité et de fiabilité, à l'abri des défaillances. Car rien n'est plus énervant pour un exploitant de studio et pour les membres que de se trouver face à des appareils en panne. Guidages linéaires ou paliers lisses, igus propose tous les composants de technique d'entraînement classique sous forme de version sans graisse. Ces composants sont basés sur des polymères techniques qui n'ont pas besoin de lubrification externe. Leur type de mouvement, plus simple que sur les roulements à billes, réduit le bruit de fonctionnement et le poids en plus de permettre des économies allant jusqu'à 40%.



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.