Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Cinématique parallèle drylin

Nombre de produits: 8

Robots Delta | Diamètre de travail de 360 mm

Informations produit
  • Jusqu'à 60 picks/min
  • Pour les charges de 5 kg maximum
  • Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,5 mm environ
  • En présence de vitesses de 3 m/s maximum
  • Accélération maxi : 60 m/s²

Disponibles en option
à partir de 4 482,87 EUR/Pce
10 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 3 jours ouvrés
4 en 5 semaines
Vers la page produits

Robot Delta 2 axes | Périmètre de travail de 400 mm

Informations produit
  • Jusqu'à 100 picks / min
  • Charge utile de 5 kg
  • Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,5 mm environ
  • En présence de vitesses de 3 m/s maximum
  • Accélération maxi : 60 m/s²

Disponibles en option
à partir de 3 760,27 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 semaines
Vers la page produits

Robots Delta | Diamètre de travail de 660 mm

Informations produit
  • Jusqu'à 30 picks / min
  • Pour les charges de 5 kg maximum
  • Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,5 mm environ
  • En présence de vitesses de 1,0 m/s maximum
  • Accélération maxi : 20 m/s²

Disponibles en option
à partir de 5 318,66 EUR/Pce
10 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 3 jours ouvrés
1 en 3-4 semaines
Vers la page produits

Robot Delta 2 axes | Périmètre de travail de 700 mm

Informations produit
  • Jusqu'à 50 picks/min
  • Charge utile de 5 kg
  • Pour des impératifs de précision jusqu'à 0,5 mm environ
  • En présence de vitesses de 2,0 m/s maximum
  • Accélération maxi : 30 m/s²

Disponibles en option
à partir de 4 335,38 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 5 semaines
Vers la page produits
Nouveau

Delta robot education kit

Product description
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with all Delta robots
  • System can be expanded with additional components

Robot Delta | Mandrin d'étalonnage

Informations produit
  • Outil pratique pour l'étalonnage
  • Pour un positionnement simple sur le point zéro
  • Convient aux robots Delta
à partir de 5,70 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Robot Delta | Clip à câbles

Informations produit
  • Guidage sûr des câbles
  • Faible poids
  • Montage simple
  • Pour les robots Delta à 2 et à 3 axes
à partir de 3,80 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Pneumatic rotary feed-through with suction lifter

Product information
  • Stroke: 17 mm
  • Payload: 300 g
  • 360° infinitely rotatable
  • Non-rotating
  • Max. 500 rpm
Sur demande
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3-4 semaines
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.