Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Axe linéaire plat avec entraînement à courroie crantée

Module linéaire à courroie crantée version économique et compacte drylin® ZLN-40

Le module ZLN allie la structure plate et légère du guidage linéaire drylin® N au dynamisme d’un module linéaire à courroie crantée. Sa structure astucieuse basée sur des composants standard réduit le travail de montage et garantit une livraison rapide. Ce module linéaire à courroie crantée se distingue par une longueur de course sur mesure au millimètre près, un raccordement direct du moteur et une courroie crantée se déplaçant latéralement sans brin inférieur pour son retour.
 
  • Structure plate d'une hauteur de 27 mm seulement
  • Charge verticale de 30 N
  • Avec moteurs pas à pas NEMA et moteurs à courant continu EC/BLDC
  • Commande prête à être expédiée en 48 à 72 heures
Domaines d'application : Distributeurs automatiques, robotique de service, automatisation

zln-40

Données techniques

Référence Course
maxi
 
[mm]
Poids
 

[kg]
supplément (par 100 mm)
(par 100 mm)
 
[kg]
Capacité de charge
stat. maxi
axiale
[N]

 
radiale
[N]
Matériau
bride support d'axe
prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés ZLN-40 750 0,24 0,05 30 80 97,33 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Cotes [mm]

Référence A AI H X E2 E3 AM LM lt ltm dp sg l v
prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés ZLN-40 40 50 28 60 32 42 42,5 70 30 61,5 4,5 M3 141,5 60 97,33 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Délai de livraison

Délai de livraison

A partir de 48 à 72 heures

La bonne orientation du moteur pour votre module linéaire à courroie crantée

Vous apprendrez dans nos instructions quelle orientation du raccordement électrique pour le moteur, le codeur ou le frein par exemple convient le mieux au module linéaire à courroie crantée.
L'orientation y est définie en degrés (en regardant le moteur de derrière). 
 
Orientation du moteur sur module linéaire à courroie crantée

prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.