Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles en polymères pour tous types de mouvements. Filtrer par cotes, données de charge et données dynamiques ainsi que, si besoin est, par besoins spécifiques, et obtenir rapidement un résultat. La première sélection avec les chaînes porte-câbles recommandées permet de simplifier non seulement la recherche mais aussi le guidage de l'énergie dans votre application. Pour les initiés, une vue d'ensemble complète de toutes les chaînes porte-câbles igus se trouve à droite.

Nombre de produits: 412

Série E4Q.58 : ouverture des deux côtés sans outil, entretoise tous les maillons

  • Hauteur intérieure hi : 58 mm
  • Largeur intérieure Bi : 100 à 500 mm
  • Rayon de courbure R : 150 à 500 mm
  • Pas : 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
à partir de 18,07 EUR/Maillon
176 articles, sont prêts à être expédié(s) :
176 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

e-spool® flex : alimentation de console sans interruption | Extension de 5 à 15 m

  • Pas de collecteur tournant
  • Sans interruption (absence de collecteur tournant) aussi pour le courant électrique,
    les données, les liquides et l'air
  • Encombrement réduit
  • Montage universel
  • Traction constante sur le câble
  • Economique
  • Réparation peu coûteuse
Remarque : Veuillez respecter les dispositions de VDE 0298 5ème partie (intensité admissible et facteurs de conversion pour câbles enroulés) pour la sélection des câbles et l'emploi du système e-spool flex
à partir de 693,42 EUR/Pce
9 articles, sont prêts à être expédié(s) :
5 en 7 jours ouvrés
Vers la page produits

Chaîne porte-câbles triflex® R série TRC

  • Gaine porte-câbles
  • Structure fermée
  • Protection anti-copeaux maximale pour les câbles
  • Rayon de courbure R : 50 à 182 mm
à partir de 1,56 EUR/Maillon
8 articles, sont prêts à être expédié(s) :
8 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

E2/000 série 2700, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon externe

  • Hauteur intérieure hi : 35 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 175 mm
  • Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
  • Pas : 56 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés dans le rayon externe
à partir de 4,05 EUR/Maillon
64 articles, sont prêts à être expédié(s) :
56 en 3 jours ouvrés
6 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Série H4Q.58 : ouverture des deux côtés sans outil, entretoise tous les deux maillons

  • Hauteur intérieure hi : 58 mm
  • Largeur intérieure Bi : 100 à 500 mm
  • Rayon de courbure R : 150 à 500 mm
  • Pas : 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
à partir de 16,37 EUR/Maillon
176 articles, sont prêts à être expédié(s) :
176 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

E2/000 série 3500, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon externe

  • Hauteur intérieure hi : 45 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 250 mm
  • Rayons de courbure R : 75 à 300 mm
  • Pas : 67 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés dans le rayon externe
à partir de 5,53 EUR/Maillon
70 articles, sont prêts à être expédié(s) :
70 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Série H4Q.82 : ouverture des deux côtés sans outil, entretoise tous les deux maillons

  • Hauteur intérieure hi : 82 mm
  • Largeur intérieure Bi : 100 à 500 mm
  • Rayon de courbure R : 150 à 1.000 mm
  • Pas : 111 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
à partir de 30,66 EUR/Maillon
187 articles, sont prêts à être expédié(s) :
187 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Chaînes porte-câbles ESD

Chaînes porte-câbles ouvrables avec éléments de fixation et divisions internes disponibles sur stock en matériau ESD conducteur.

guidelok horizontal : guidage du brin supérieur

Absence d'obstacles sur la course, les copeaux ne peuvent pas s'accumuler entre les surfaces de glissement des brins supérieur et inférieur.

Guidelok slimline P/PS : guidage vertical

  • 7 m/s und 10 m/s2 maximum
  • Jusqu’à 80% d’économies au niveau des goulottes, nette réduction des coûts et du poids
  • Pour les applications suspendues jusqu'à 50 m de haut

Chaîne porte-câbles triflex® R série TRCF

à partir de 6,51 EUR/Maillon
5 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Courses longues ou « sur chant » E4/4HD

Chaînes et gaines porte-câbles à ouverture des deux côtés. Hauteurs intérieures de 32 à 80 mm. Convient tout particulièrement aux applications « sur chant » et aux courses de plus de 200 m.
Nouveau

i.Sense EC.W, le capteur de durée de vie low cost pour une disponibilité maximale des équipements

▲ Améliorer la technicité
  • Surveillance de l'état du système par câbles avec indication en pourcentage de la durée de vie
  • Raccordement direct à la commande PLC par des contacts sans potentiel
  • Pour les milieux difficiles, sombres ou sales

▼ Baisser les coûts
  • 80 % de coûts en moins grâce au raccordement direct
  • Baisse des frais d'entretien 
  • Immobilisations imprévues évitées
à partir de 322,40 EUR/Pce
43 articles, sont prêts à être expédié(s) :
9 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
à partir de 400,41 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 7 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
à partir de 12,99 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 4 jours ouvrés
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.