Il est souvent fait appel à des câbles de puissance pour moteur sans conducteur de protection (PE) lorsque le conducteur de protection doit être installé d'une autre manière. C'est pour pouvoir offrir une solution pour les chaînes porte-câbles répondant à ces exigences électriques du marché qu'igus propose maintenant la série CF38.O.PE.
Les câbles haut de gamme sans produits halogènes de la série CF38 ont une gaine en TPE qui les rend extrêmement résistants aux sollicitations mécaniques (petits rayons dans les chaînes porte-câbles par exemple) et aux influences extérieures (températures jusqu'à -35° C). Cette nouveauté vient élargir la gamme CF38 et remplace aussi les anciens modèles de la gamme CF35.UL. Le remplacement total des produits précédents ne pose donc aucun problème. Le nouveau câble de puissance pour moteurs haut de gamme CF38.O.PE à gaine extérieure en TPE est homologué UL et a une durée de vie garantie de 25 % supérieure.
Référence | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs | Diamètre extérieur | Poids du cuivre | Poids |
---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
CF38.60.03.O.PE | (3x6,0)C | 14,5 | 229 | 328 |
CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24,5 | 879 | 1121 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24