Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Guidage de l'énergie compatible salles blanches pour applications SCARA à grande vitesse

SCARA Cable Solution « propre »
C'est sur la base de l'expérience faite avec la SCARA Cable Solution mise au point en 2020 qu'est née la nouvelle Clean SCARA Cable Solution, une variante certifiée pour salles blanches. Les raccords à logement rotatif optimisés permettent une utilisation jusqu'à ISO classe 2 (certifié IPA). Une combinaison avec la gaine e-skin® SKS20, éprouvée pour la catégorie salle blanche la plus stricte, permet aussi de réaliser des applications très dynamiques. Le principe d'ouverture éprouvé de la SKS20, à fermeture à glissière, permet une mise en place rapide et simple des câbles. La nouvelle variante Clean SCARA Cable Solution est disponible dans tous les types de raccordement existants de la SCARA Cable Solution standard.

Pourquoi utiliser la Clean SCARA Cable Solution

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Système compatible salles blanches, ajout ultérieur facile
  • Guidage sûr des câbles et tuyaux dans les salles blanches
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Remplissage simple de la gaine e-skin® SKS20 grâce à un système à fermeture à glissière éprouvé
  • Longue durée de vie
  • Composants pouvant tous être échangés séparément
  • Réduction des arrêts
Preuves

Preuves

  • Certificat IPA ISO classe 2
  • Plus de 2 millions de cycles de test effectués dans le laboratoire de tests igus®
Durabilité

Durabilité

  • Câbles pouvant être échangés individuellement
  • Très longue durée de vie et donc moins de déchets

Constitution de la référence

La Clean Scara Cable Solution se compose elle aussi de 3 éléments qui vont avec le robot Scara en question ou lui sont adaptés. 

1. Logement pivotant point mobile : TR.CSCS.20.01.20.94.01.1

2. Logement pivotant point fixe : TR.CSCS.20.02.40.01.1

3. Chaîne porte-câbles pour salles blanches e-skin® soft : SKS20.033.02.1
Extrémités et gaine pour Clean Scara Cable Solution

Clean SCARA Cable Solution, raccordement à la vis à billes

Référence pour 1 pour
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.CSCS.20.01.16.48.01.1 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.CSCS.20.01.16.97.01.1 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.CSCS.20.01.20.40.01.1 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.CSCS.20.01.20.94.01.1 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.CSCS.20.01.25.35.01.1 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.CSCS.20.01.25.48.01.1 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Point fixe Clean SCARA Cable Solution

Référence pour 2 rotatif / rigide
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.CSCS.20.02.40.01.1 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.CSCS.24.02.40.01.1 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

e-skin soft SKS20

Gamme de produits :

Réf. Largeur intérieure Bi [mm] Largeur extérieure
Ba [mm]
Hauteur intérieure
hi [mm]
Hauteur extérieure
ha [mm]
Rayon de courbure
R [mm]
H D K
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SKS20.033.02.1 33 50 20 25 55 150 125 300 29,62 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Référence côté point mobile

SCARA EPSON G6 553s

Point mobile Scara Cable Solution

Référence côté point fixe

SCARA EPSON G6 553s

Point fixe Scara Cable Solution

Référence gaine annelée + e-rib

SCARA EPSON G6 553s

Référence Scara Cable Solution gaine
SCARA Cable Solution standard

Il ne s'agit pas forcément d'une salle blanche ?

Mais vous devez toutefois guider des câbles sur un robot SCARA ?

SCARA Cable Solution standard


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.