Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Tiges ressorts | Flexibilité et élasticité au-dessus du robot industriel


Module à tiges ressorts triflex® R Deux tiges ressorts au sein de la chaîne porte-câbles permettent le mouvement élastique

Modules à tiges ressorts (uniquement pour TRC/TRE.B) : Solution intelligente grâce à une précontrainte dans un sens donné

  • Comparable à une canne à pêche au-dessus du robot
  • Génère une précontrainte uniforme, dans un sens donné, allant de 700 à 2000mm
  • Fourniture sous forme de module préassemblé composé d'une triflex® R, de tiges ressorts mises en place et bloquées
  • Pas d'accrochage et moins de balancement qu'avec une chaîne non stabilisée
  • Rappel automatique de la triflex® R en position initiale
Schéma d'un module à tiges ressorts triflex® R
1 : Maillons de chaîne reliés de manière rigide pour compenser les mouvements relatifs des tiges ressorts intégrées à la chaîne porte-câbles
 

2 :  Zone pour les éléments de fixation du kit de montage universel (cf. accessoires)
 

3 : Longueur de tiges ressorts comprise dans la référence
 

4 : Chaîne supplémentaire (TRE.B ou TRC) sans tige ressort (à réglage individuel en fonction des besoins et donc pas comprise dans la fourniture)
 

5 : Protections éventuelles (TR.XX.30) pour mieux protéger la chaîne
 

6 : Tiges ressorts à l'intérieur de la TRE.B ou de la TRC
 

Informations pour le choix du bon produit

Longueurs maximales recommandées des modules à tiges ressorts
Pour la sériemax.
 [mm]
TRE.B/TRC.40800
TRE.B/TRC.501000
TRE.B/TRC.601000
TRE.B/TRC.701200
TRE.B/TRC.851200
TRE.B/TRC.100

1400

TRE.B/TRC.125

1800


 

Constitution de la réf.
Exemple TRE.F.70.1000.1.0.B
TRE  --> série
F       --> tiges ressorts
70     --> indice Ø
1000 --> longueur tige ressort
1       --> version
0       --> couleur : noir
B       --> version B à stabilité quadruplée 
 

Commande de module à tiges ressorts TRC (forme fermée)

Module à tiges ressorts TRC

longueur [mm]:

 

Dimension:

 

Commande de module à tiges ressorts TRE.B (forme ouverte)

Module à tiges ressorts TRE.B

longueur [mm]:

 

Dimension:

 

Accessoire pour le montage correct du module à tiges ressorts TRC et TRE.B

Kit de montage universel

  • Tube coudé en inox avec consoles de montage à fixer au robot
  • Option de fixation avec éléments de fixation afin de fixer la tige ressort au tube coudé.  
  • Positionnement libre du tube coudé et de la tige ressort de ce fait
  • Adaptation rapide et aisée à de nouvelles séquences de programme du robot
  • Contournement ciblé des arêtes gênantes et absence de formation de boucles
  • Guidage de triflex® R tout près du bras du robot ou sur le côté de l'axe 6 pour permettre des rotations maximales
Universalmontageset_montiert Kit de montage universel avec tige ressort TRE.B monté sur un robot Fanuc M-900iB/360
Universalmontageset_unmontiert
Référence Cote A [mm] Cote B [mm] Cote C [mm] Cote D [mm] Cote E [mm] Poids [kg]
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.40.80 74 40 8,4 475 325 3,925 730,98 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.50.80 74 40 8,4 475 325 3,925 749,22 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés TR.60.80 74 40 8,4 625 325 5,166 801,60 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés TR.70.80 75 80 12,6 875 575 13,242 1 041,18 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés TR.85.80 75 80 12,6 875 575 13,551 1 116,18 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés TR.100.80 75 80 12,6 875 575 13,512 1 118,73 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.125.80 75 80 12,6 875 575 14,361 2 002,20 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés TR.912.099 75 80 12,5 325 625 5,166 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.920.579 75 80 12,5 325 625 5,166 664,89 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
(vidéo en anglais)

Montage du système à tiges ressorts avec le kit de montage universel


prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.