Les chaînes porte-câbles traditionnelles sont utilisées en glissement pour les courses longues. C'est la volonté de repousser les limites techniques de ce mode de fonctionnement qui a donné le coup d´envoi au développement de la rol e-chain®. Les exigences posées aux chaînes porte-câbles pour les courses longues n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Les courses de plus de 400 mètres ont des impératifs aussi nouveaux que les vitesses de déplacement extrêmes sur les grues, avec des masses de câbles allant jusqu'à 50 kg/m.
Forte réduction de la force motricenécessaire pour déplacer la chaîne à moins de 25%
Domaines d'utilisation
La chaîne à roulettes igus® est idéale pour les applications où des courses longues doivent être réalisées à grande vitesse. C'est par exemple souvent le cas pour les caméras de ligne d'arrivée ou dans le domaine du convoyage. Sur les applications plus lentes dans le domaine des grues ou sur les installations de positionnement, le faible frottement du système permet de réaliser des économies en raison des dimensions nettement plus petites qui peuvent être choisies pour les entraînements.
Sont possibles et disponibles sur stock des hauteurs intérieures de 32, 35, 42, 45, 56 et 80 mm, ainsi que des largeurs allant de 50 mm à plusieurs mètres. Toutes les possibilités de division interne et toutes les variantes de fixation du système E4 d'igus® peuvent être utilisées. Les goulottes de guidage standard disponibles en stock des chaînes correspondantes peuvent être utilisées. Les chaînes porte-câbles à roulettes s´ouvrent toujours des deux côtés. Différents matériaux et géométries (rouleaux profilés, etc.) disponibles. Elles font appel à des billes en acier pour leur équipement standard. Les chaînes porte-câbles à roulettes peuvent être fournies sous forme de système de chaînes porte-câbles confectionné. Des câbles chainflex® et des connecteurs confectionnés ainsi que des pièces de robinetterie y sont ajoutés, si vous le souhaitez, par des spécialistes igus® qui les emballent aussi de façon pratique pour le montage. Les chaînes porte-câbles à roulettes peuvent être livrées sur un enrouleur selon la longueur de la course. Si la chaîne doit être équipée de câbles de notre gamme de plus de 850 types de câbles chainflex®, nous vous donnons volontiers une garantie pour le système complet, en fonction de l'application.
Les installations de ce type devraient être conçues par nos ingénieurs d´étude. Nous vous soumettons volontiers une offre. Veuillez nous contacter à cet effet.
Série | Hauteur intérieure | Largeur intérieure | Largeur extérieure | Hauteur extérieure | Rayon de courbure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi | Bi | Ba | ha | R | |||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
Chaîne à roulettes : chaîne à entretoises tous les maillons | |||||||
2828R | 32 | 50-400 | 73-423 | 54 | 125-300 | Anfragen | |
2700R | 35 | 50-175 | 66-194 | 50 | 150 | Anfragen | |
3500R | 45 | 50-250 | 70-270 | 64 | 200 | Anfragen | |
3838R | 42 | 50-400 | 77-427 | 64 | 150-350 | Anfragen | |
4040R | 56 | 50-600 | 86-636 | 84 | 200-400 | Anfragen | |
5050R | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250-500 | Anfragen | |
Chaîne à roulettes : gaine, fermée | |||||||
R7728R | 32 | 50-300 | 73-323 | 54 | 150-300 | Anfragen | |
R7838R | 42 | 50-300 | 77-327 | 64 | 200-350 | Anfragen | |
R8840R | 56 | 75-462 | 111-499 | 84 | 300-400 | Anfragen | |
R9850R | 80 | 75-462 | 125-513 | 108 | 300-1000 | Anfragen |