Désignation | Photos (exemples) | Référence | Quantité |
---|---|---|---|
Pièces AG5 | 2400.07AG5.075.0 | 110 maillons | |
Pièces AG | 2400.07AG.075.0 | 109 maillons | |
Maillons retournés | 2500.07.075.0 | 2 maillons | |
Maillons standards | 2400.07.075.0 | 2 maillons | |
Eléments de fixation pour le point mobile Eléments de fixation pour le point fixe | 2070.3PZB.A2 2070.4PZ.A2 | 1 1 | |
Séparateurs | AG.25.2.1 | 122 | |
Filin | AG5.SEIL.10 | 11 m | |
Fixation du filin Tendeur de filin Éléments de maintien de la trajectoire pour AG | AG5.BEF.05 AG5.BEF.1 AG5.2400.07 | 1 1 28 | |
Module point fixe | AG5.FP.2400.07 | 1 | |
Guidage du brin supérieur | 2400.07AG5.075.OF.0 | 4 | |
Tôle d'appui | 919.455 | 0 | |
Tournevis | MAT0050145 | 1 |
Montage rapide | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Economique | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Faible encombrement | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Grande modularité | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Bonne disponibilité | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Course longue | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Vitesse élevée | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Stabilité élevée | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Faible niveau sonore | ⬤⭘⭘⭘⭘ |