Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Renvois d´angle drylin® SHT

Les renvois d´angle DryLin® SHT-WT offrent une flexibilité extrême pour le positionnement.
Disponible en deux variantes :

Renvois d´angle SHT - WT-3000

Le produit standard pour trois tailles, disponible comme système fermé avec boîtier en aluminium.

Adaptation flexible à votre position de montage grâce à un réglage en continu de l´angle (pivotement de 360° possible)

Couple maxi 3 Nm

Adaptateur disponible pour blocage / indicateur de position drylin®

Compatible avec drylin® SHT/SHTC (tailles 12 et 20) et SLW-1040, SLW-1660 et SLW-2080

SHT-30 sur demande

Renvoi d´angle en design hygiénique - WT-1100

Cette variante de renvoi d´angle en inox-polymères sans entretien et rinçable répond aux règles du design hygiénique.

Sans lubrifiants

Couple maxi 3 Nm

Composants en inox

Nettoyage / rinçage simples avec de l´eau

Compatible avec tables linéaires drylin® SHTC-20-EWM-HYD

 Référence :IAWL2b1b2b3b4d1sg 
  [mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm] 
 SHT-WT-3000 | 35001:140264842282010M4 Demander
 SHT-WT-31001:140264842282012M4 Demander
 SHT-WT-3600 | 37001:140264842283012M4 Demander
  Réf. : I kt La L2 b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg  
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
  WT-1100 1:1 45 84 26 65 92 8 8 14 25 30 14  Demandes
Réf. : I AW kt L2 La b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés WT-3000 40 26 42 28 20 48 12 M4 230,48 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés WT-3100 40 26 42 28 20 48 12 M4 230,48 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés WT-3500 40 26 42 28 20 48 12 M4 230,48 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés WT-3600 40 26 42 28 30 48 12 M4 230,48 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés WT-3700 40 26 42 28 30 48 12 M4 230,48 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande WT-4000 60 26 51 40 23 52 14 M4 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés WT-1100 1:1 4,5 26 84 65 92 8 12 14 25 30 14 205,92 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés WT-4100 60 26 51 40 23 52 14 M4 588,00 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés WT-4200 60 26 51 40 23 52 14 M4 445,20 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés WT-4700 60 26 51 40 23 52 14 M4 588,00 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés WT-4600 60 26 51 40 33 52 14 M4 588,00 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Autres accessoires :


prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.