Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaîne porte-câbles en zigzag en version économique

Chaîne porte-câbles en zigzag en version économique

Léger et économique

Tous les avantages d'une chaîne porte-câbles avec un nouveau concept de guidage pour les courses jusqu'à 10 mètres. Le système a été conçu pour être utilisé sur différentes brides supports d'axes et est basé sur la norme DIN EN 17206 et le principe 315-390 de la DGUV. Sa longueur véritable est de 2,16 m. Il est disponible avec différentes largeurs de chaînes. Elles sont actuellement de 75 mm et 150 mm. Des divisions internes configurables sur mesure permettent un meilleur guidage des câbles.

Caractéristiques techniques

Course : jusqu’à 10 mètres pour un système d’une longueur de 2,16 mètres
Charge supplémentaire : jusqu’à 8 kg / m
Largeurs intérieures disponibles : 75 mm / 150 mm
Rayon de courbure : 63 mm
Fixation : Sur bride support d’axe à 1, 2, 4 points, avec pinces homologuées TÜV (contrôle technique allemand)
Bruit : dépose peu bruyante grâce à la chaîne en polymère
Guidage de la chaîne : guidage sûre dans toutes les directions
 
Boutique
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Permet d’avoir des charges utiles plus élevées, avec une réduction du poids allant jusqu’à 30 % par rapport à la version standard zigzag
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Prix jusqu’à 30 % inférieur à celui de la version standard zigzag
Preuves

Preuves

  • Mise au point en vertu de DIN EN 17206 et du principe 315-390 de l'assurance accidents DGUV
Durabilité

Durabilité

  • Structure optimisée en termes de matériaux et de composants

Chaîne en zigzag version économique et réalité augmentée
Vous pouvez tester immédiatement la chaîne porte-câbles en zigzag et version économique avec notre nouveau service réalité augmentée gratuit. Accédez au service sur votre PC et scannez le code QR pour le modèle AR ou cliquez directement sur le lien avec un smartphone ou un autre appareil intelligent.
Tester le service AR ici

Plus d'informations

Service et garantie

Nous vous accompagnons du premier contact à la maintenance, avec une garantie du système.
S'informer maintenant
Produits pour la technique des scènes et plateaux

Scènes et plateaux

Guidage de l'énergie sûr et paliers lisses sans entretien pour les scènes et plateaux
Découvrir les produits



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.