Référence | A [mm] | Al [mm] | H [mm] | E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | lb [mm] | lb2 [mm] | lt [mm] | lt2 [mm] | tk [mm] | lc [mm] | hm [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWC-1030-FL | 48 | 48 | 30,5 | 35 | 25 | 30 | 11,5 | 7,5 | 28,5 | 21 | 11 | 78,5 | 43,5 |
Référence | tg | kt [mm] | st [mm] | sg | d [mm] | T | d2 standard | ha [mm] | l [mm] | hw [mm] | f [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWC-1030-FL | M8 | 6,4 | 7,5 | M5 | 10 | DS10x3 | DS10x3 | 21,75 | 146,5 | 30,75 | 0,25 |
Référence | Course maxi [mm] | Poids de base [kg] | Poids supplémentaire par tranche de 100 mm [kg] | Capacité de charge stat. maxi axiale [N] | Capacité de charge stat. maxi radiale [N] | Matériau bride |
---|---|---|---|---|---|---|
SLWC-1030-FL | 400 | 0,83 | 0,12 | 100 | 400 | Aluminium |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24