Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Paliers igus dans l'automobile : aperçu de tous les domaines d'utilisation

Les plastiques en mouvement igus, ce sont d'excellents polymères, améliorés par des fibres de liaison en parfaite adéquation avec des lubrifiants solides, testés des milliers de fois et éprouvés des millions de fois.

Chaque année, nos ingénieurs mettent au point plus de 100 nouveaux composites à base de polymères et soumettent les paliers lisses sans entretien à plus de 3 500 essais. Ils ont ainsi constitué au fil des dernières années une base de données bien fournie sur les propriétés tribologiques des polymères.

Applications pour intérieur
Applications pour extérieur et train roulant
Applications pour compartiment moteur

Intérieur

Réglages des sièges

Un siège de voiture moderne offre de nombreuses possibilités de réglage manuelles et électroniques. Réglage de la hauteur, de la longueur, de l'assise, accoudoirs ou des appuis-tête, mécanisme de basculement ou rotation du siège... Toutes ces fonctions exigent des composants à longue durée de vie, au faible niveau sonore et au poids réduit. Nos paliers et nos systèmes de chaînes porte-câbles conviennent parfaitement à ces usages.
Détails de la localisation

Toutes les pages (ci-dessous) non spécifiées sont en anglais

Mécanisme de pédale

Insensibles aux charges de bord et conviennent aux fortes sollicitations statiques : paliers lisses en iglidur J, également disponibles en version claquant peu avec des douilles précontraintes

Levier de vitesses

Résistants aux vibrations et aux frottements constants tout en ayant un effet amortisseur : paliers à collerette en iglidur J et rondelles, rotules lisses igubal KGLM pour la rotation avec compensation des charges de bord

Commutateur rotatif

Mouvement fluide, faible poids, graissage supplémentaire et entretien superflus : roulements à billes xiros, par exemple en version universelle économique xirodur B180

Affichage tête haute

Fonctionnement silencieux, faible jeu, très bon coefficient de frottement, tenue à la buée en vertu de DIN 75201-B : paliers lisses en iglidur G (le polyvalent) ou en iglidur P210 (le spécialiste des oscillations)
drylin N et dryspin dans l'accoudoir central

Console centrale

Glissement propre et peu bruyant sans entretien : guidage plat drylin N et entraînement à vis dryspin

Toutes les pages (ci-dessous) non spécifiées sont en anglais

Extérieur et train roulant


Charnières

Paliers lisses iglidur avec peu de jeu dans les charnières simples et multiples : calibrage automatique lors de la peinture par cataphorèse
Plus d'informations

Etrier de frein

Températures et charges élevées, contact permanent avec de la saleté, de l'eau et des lubrifiants ne posent pas problème aux paliers lisses iglidur H.

Calandre

Idéals pour les systèmes à volet ou les mécanismes à enroulement, légers, sans graisse et insensibles à la corrosion : paliers lisses iglidur J, roulements à billes xiros B180 et rouleaux de renvoi iglidur P210.

Essuie-glace

Economiques et résistants aux produits chimiques : les paliers lisses iglidur H sont parfaits pour la cinématique des bras et des balais d'essuie-glace

Projecteurs

Pour les projecteurs directionnels et la régulation automatique de la portée, nous recommandons des paliers lisses iglidur J350 : faible dégazage, bonnes propriétés tribologiques avec les arbres en Duroplast
Guidages linéaires drylin dans un toit ouvrant coulissant

Toit ouvrant coulissant

L'alternative aux guidages à billes : les guidages linéaires drylin glissent sur des polymères, ils sont insensibles à la saleté et à la chaleur, ils ne craignent pas la corrosion et ont une faible absorption d'humidité.

Toutes les pages (ci-dessous) non spécifiées sont en anglais

Compartiment moteur


Actionneurs et éléments de réglage

Légers, silencieux, sans graisse : paliers lisses, entraînements à vis et roues dentées dans les réglages des sièges, des lève-vitres, des caméras de recul, etc.
Découvrir

Pompes et régulateurs pour liquide de refroidissement

Paliers lisses de la série iglidur H résistants aux mélanges eau-glycol et offrant une vitesse de glissement élevée dans le fluide
Découvrir

Servofrein

Résistance à l'usure, faible frottement et excellente résistance aux températures et aux produits chimiques : paliers lisses iglidur H1 et iglidur H4

Clapet de gaz

Substitut idéal aux roulements à aiguilles : paliers lisses iglidur H1 et iglidur H4 résistants aux produits chimiques et aux températures ou paliers lisses iglidur Z pour les charges très élevées

Fourchette de sélection

Avec les paliers lisses résistant aux températures iglidur H4 ou iglidur X, plus de corrosion comme avec les douilles métalliques et un meilleur amortissement
Biellette à pivot sphérique igubal dans un turbochargeur

Turbochargeur

En fonction de leur matériau, les biellettes à pivot sphérique igubal peuvent être utilisées à des températures élevées et conviennent ainsi à la perfection à un emploi dans les turbochargeurs. Elles sont également insensibles à la saleté et à la corrosion.

Tendeur de courroie

Paliers lisses iglidur J insensibles à la saleté pour les mouvements oscillants fréquents 


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG