Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaîne porte-câbles à roulettes E4.1R

Présentation du produit E4.1R (vidéo en anglais)

Niveau sonore et vibrations réduits, moindre force motrice requise

La gamme de chaînes porte-câbles standard modulaires E4.1 accueille de nouveaux maillons à roulettes. Les clients qui le souhaitent peuvent ainsi passer facilement d'un système glissant à un système roulant pour leurs chaînes porte-câbles, les maillons à roulettes étant totalement compatibles avec toute la gamme E4.1. Les portiques dans le secteur des machines-outils, par exemple, peuvent ainsi être facilement transformés pour suivre des mouvements encore plus dynamiques tout en gagnant jusqu'à 57 % d'énergie motrice.

Domaines d’application type : 
grues, convoyeurs de charbon, etc. où la charge supplémentaire n'est pas suffisamment élevée pour justifier l'usage d'une chaîne à roulettes HD.
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Passage simple d'une chaîne glissante à une chaîne à roulettes
  • Un maillon à roulette convenant à tous les rayons de la série standard
  • Produit idéal pour les courses longues
  • Mouvement silencieux en raison du pas uniforme des maillons
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Pas besoin de maillon de transition
  • Ajout ultérieur, montage rapide
  • Allongement de la durée de vie de la chaîne
  • Possibilité d'avoir un rayon de courbure minimum plus petit, ce qui peut permettre d'avoir moins de longueur de câble, un espace de montage plus petit et de plus petites structures métalliques
  • Réduction de 37 % de la force motrice nécessaire
  • Maintenance prédictive en option avec le module supplémentaire i.Sense
Preuves

Preuves

  • Déjà testée plusieurs fois dans le laboratoire igus®
  • Plus grande résistance : 25 % de forces de traction/poussée en plus (E4.56 par rapport à la 4040C)
Comparatif de la durée de vie escomptée
 
Durabilité

Durabilité

  • Moindre consommation de ressources : transformer plutôt que changer
  • Moins de force motrice requise, moins d'énergie consommée
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant. Vous recevrez un bon d'achat en retour.
  • igus investit depuis le début dans Mura Technology et encourage ainsi le recyclage chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes.

Gamme de produits :

Réf.Hauteur interne [mm]Hauteur externe [mm]Largeur interne [mm]Largeur externe [mm]Rayon de courbure [mm] 
E4.42R*426468 à 40094 à 462115 à 300 Demander
E4.56R568487 à 600121 à 634150 à 400 Demander
E4.80R*8010887 à 600137 à 650150 à 500 Demander
Délais de livraison

Sur stock
*Disponible sur demande

Voilà pourquoi utiliser des chaînes porte-câbles à roulettes ...

Chaîne porte-câbles à roulettes Les chaînes porte-câbles à roulettes sont sûres, compactes et n'exigent que très peu d'entretien. La longueur de câble requise peut être considérablement réduite (jusqu'à 50 % par rapport à des systèmes à chariot à câbles).
Chaîne porte-câbles à roulettes Rouler plutôt que glisser et économiser jusqu'à 37% de force motrice. Pour les vitesses élevées jusqu'à 10 m/s et les très longues courses jusqu'à 500 m.

Série de chaînes porte-câbles modulaires E4.1 pour courses longues
 

Série E4.1

Série E4.1

Chaîne porte-câbles standard E4.1 pour presque toutes les applications. Robuste, économique et à longue durée de vie.
Série E4.1R

Serie E4.1R comme kit d'extension


Avec ce kit d'extension, une E4.56 ou une E4.42 se transforme en chaîne à roulettes. Résultat : la durée de vie s'en trouve allongée.
Patins pour chaînes porte-câbles

En option : patins

L'élément de glissement optimisé en termes de frottement et d'usure et les roulettes augmentent la durée de vie des chaînes porte-câbles dans les applications glissantes.

La plus longue chaîne porte-câbles en polymères a une course de 615 m et c'est une chaîne igus


« Les roulettes placées dans les maillons de la chaîne réduisent considérablement le frottement sur les courses longues. Cela permet d'économiser jusqu'à 57% de la force motrice requise pour déplacer le système de chaînes porte-câbles. »


Frank Schlögel, Responsable projets d'ingénierie, ventes et marketing chez igus
 

Autres produits susceptibles de vous intéresser :


Gamme standard de chaînes porte-câbles

Boutique avec plus de 100.000 références.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Economies potentielles

Découvrez les économies potentielles permises par les chaînes porte-câbles.

Programme de recyclage

Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.