Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Kit de montage universel pour tiges ressorts TRC + TRE

La manière la plus simple et la plus rapide de fixer une tige ressort

  • Le kit de montage universel permet de fixer les modules à tiges ressorts en une position quelconque par rapport au bras du robot
  • Contournement ciblé des arêtes gênantes et absence de formation de boucles
  • Guidage de triflex® R tout près du bras du robot ou sur le côté de l'axe 6 pour permettre des rotations maximales
  • Corrections effectuées rapidement et simplement, même pour de petites modifications du programme
  • Raccords spéciaux sur demande, délais de livraison courts
  • La fixation réglable dans tous les axes du système de chaînes porte-câbles triflex® permet de fixer le module à tiges ressorts en de nombreuses positions par rapport au bras du robot afin de régler la position de rappel idéale
Kits de montage universel pour module à tiges ressorts Le kit de montage universel permet de fixer les modules à tiges ressorts en une position quelconque par rapport au bras du robot
Universalmontageset_unmontiert Plaque de raccordement à montage variable directement sur le robot (cote A, B, C) fournie

Tailles disponibles pour le kit de montage universel

Référence Cote A [mm] Cote B [mm] Cote C [mm] Cote D [mm] Cote E [mm] Poids [kg]
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.40.80 74 40 8,4 475 325 3,925 730,98 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.50.80 74 40 8,4 475 325 3,925 749,22 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés TR.60.80 74 40 8,4 625 325 5,166 801,60 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés TR.70.80 75 80 12,6 875 575 13,242 1 041,18 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés TR.85.80 75 80 12,6 875 575 13,551 1 116,18 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés TR.100.80 75 80 12,6 875 575 13,512 1 118,73 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.125.80 75 80 12,6 875 575 14,361 2 002,20 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés TR.912.099 75 80 12,5 325 625 5,166 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.920.579 75 80 12,5 325 625 5,166 664,89 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Tiges ressorts allant avec le kit de montage universel

Pour TRC/TRE.B

 

  • La précontrainte dans un sens donné maintient un écart constant avec les axes 3 à 6 du robot
  • Comparable à une canne à pêche au-dessus du robot
  • Génère une précontrainte  uniforme d'une longueur de 700 à 2000 mm
  • Fourniture sous forme de module préassemblé composé d'une chaîne porte-câbles triflex® R (TRC ou TRE.B) et de tiges ressorts montées
  • Pas d'accrochage au robot et moins de balancement qu'avec une chaîne non stabilisée
  • Rappel automatique de la triflex® R en position initiale
Modules à tiges ressorts
(vidéo en allemand)

Instructions de montage pour les deux produits

  • Produits simples
  • Montage rapide
  • Réglage très simple du système à l'application
  • Sur stock
  • Utilisation simple

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.