Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
isense EC.PP

Capteur de position EC.PP intégré à la goulotte

Fournit des données sur la position pour le système EC.PR

De petits émetteurs reliés par câble sont placés tous les 50 cm sur le côté extérieur des parties latérales des goulottes de guidage. Ces balises transmettent leur position sans fil à une antenne fixée au point mobile flottant. A partir de la position relative de la balise par rapport à l'antenne et de la position envoyée, le système calcule la position du chariot. Celle-ci est ensuite transmise à la commande du client par Profinet. D'une part comme information pour le système de surveillance des forces de traction et de poussée EC.PR. D'autre part pour le positionnement exact du chariot de la grue. La reproductibilité désirée est donnée avec +/-5mm !


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Capteur de position pour une liaison à la mesure de la force de poussée et de traction en fonction de la position EC. PR
  • Utilisation possible comme système principal de positionnement du chariot, pas besoin de deuxième système de mesure.
  • Les émetteurs reliés entre eux (cf. photo) transmettent des informations sur la position à une antenne mobile.
  • Reproductibilité : +/-5 mm
  • Transmission des données de position à la commande PLC du client par Profinet
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Economie moyenne de 4 jours de travail en temps de montage par la suppression du deuxième système de mesure1
Preuves

Preuves

  • Système testé par BTG, spécialiste des systèmes de positionnement de grues (avec rapport de test)
  • Test au deuxième trimestre 2020 sur le banc d'essai en extérieur d'une longueur de 200m du plus grand laboratoire du monde consacré aux systèmes de guidage de l'énergie dynamiques 
Durabilité

Durabilité

  • Abandon plus rapide de technologies qui ne sont pas économiques grâce au temps de montage ainsi économisé
  • Recyclage gratuit des chaînes porte-câbles utilisées avec le programme chainge  igus
  • Plus d'informations sur la contribution igus à Plastic2Oil

Film explicatif EC.PP

Richard Habering explique le système en 1:28 min

Vidéo isense EC.PP

Explication du système en 52 secondes


Domaines d’utilisation types

Les raisons de la mise au point du système EC.PP

  • Grues portuaires, notamment en mode automatique
 
  • Manutention de produits en vrac
 
  • Empileurs-récupérateurs
 
  • Applications en industrie lourde, par exemple dans les aciéries
Informations de position isense EC.PP directement sur le système de chaînes porte-câbles

Echantillons

Disponibilité possible à partir du 3ème trimestre 2020

Disponibilité

Premiers projets de bêta-test au 2ème trimestre 2020 - Vente normale au milieu du 3ème trimestre 2020
 
 
1 Mail du Directeur Général d'un fabricant de renom de systèmes de positionnement pour les grues en date du 9 avril 2020
 

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.