Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Nouveautés plastiques intelligents 2020


Catalogue nouveautés interactif (en anglais)

La nouvelle brochure en ligne contient une présentation des produits, les données techniques, les cotes et des photos et a aussi été enrichie avec des informations supplémentaires, notamment des liens vers la boutique en ligne, des livres blancs, des articles de blog et des vidéos explicatives. L'ensemble de la brochure ainsi que des pages individuelles sont faciles à télécharger. La brochure interactive peut aussi être partagée avec des collègues par e-mail ou via les réseaux sociaux.
Parcourir la brochure
Paliers lisses imprimés iglidur isense

3D-isense : pièces d'usure imprimées et munies de capteurs

Fabrication rapide de pièces spéciales intelligentes pour la maintenance prédictive

Les composants réalisés en impression multi-matériaux permettent une maintenance prédictive des pièces spéciales vite fabriquées afin que les arrêts de machine et le travail de maintenance puissent être réduits durablement. Grâce à la couche de capteurs, les composants 3D-isense intelligents préviennent lorsqu'ils vont atteindre la limite d'usure ou en cas de surcharge.  


Connexion ressources multiples

i.Cee.box...récepteur LoRa & antenne

L'i.box Cee. se libère de l'armoire électrique de la machine et sa protection IP68 lui permet d'assurer la transmmission de données avec la norme de transmission radio LoRa. La box est donc une alternative au module Cee. i.plus installé dans l'armoire électrique.

Plus d'informations

Surveillance de l'état pendant toute la durée de vie

Séparateur EC.W LoRa avec alimentation solaire

Ce séparateur à alimentation solaire a toujours de l'énergie. Plus besoin de changer la pile du module installé. 
La mesure de l'usure sur l'entretoise ouvrable de la chaîne est maintenant fiable et respectueuse des ressources.  

Plus d'informations

Palier lisse intelligent iglidur isense

Finis les dommages imprévus sur les paliers

Les paliers lisses iglidur® isense signalent leur degré d’usure à temps. Le palier a besoin d’être changé ? Le système en est informé.

Plus d'informations

Mesure de la force de poussée et de traction en fonction de la position EC.PR

Protection pour les courses jusqu'à 1000 m, sur toute leur longueur

Finies les imprécisions intrinsèques au système et dues aux limites de forces statiques sur les courses > 150 m !
Grâce au nouveau module EC.PR.
Plus d'informations

Capteur de position EC.PP intégré à la goulotte

Fournit des données sur la position pour le système EC.PR

De petits émetteurs reliés par câble sont placés tous les 50 cm sur le côté extérieur des parties latérales des goulottes de guidage. Ces balises transmettent leur position sans fil à une antenne fixée au point mobile flottant.

Plus d'informations

Entretoise ouvrable pour la surveillance de la durée de vie en ligne

Entretoise ouvrable pour la surveillance de la durée de vie en ligne

Liaison cloud IoT pour systèmes de chaînes porte-câbles glissants

Le modem LTE intégré au séparateur permet une communication directe au cloud IoT igus®. La sortie des recommandations d'entretien se fait par tableau de bord web, par texto ou par e-mail.

Plus d'informations

Surveillance de la durée de vie pour tous les types de montage de chaînes porte-câbles

Surveillance intégrée et hors ligne de la durée de vie pour les applications à chaînes porte-câbles en autoportance et à roulettes

La présence d'un jeu trop important entre le boulon et le trou d'un maillon de chaîne est un indicateur clair de la diminution de la durée de vie résiduelle d'un système de chaînes porte-câbles. Le capteur EC.I. SU.02 mesure ce jeu en pourcentages clairs et transmet cette valeur par LoRa au module icom.plus  

Plus d'informations

Contrôle de fonctionnement par simple appui sur un bouton

Nouveau chariot drylin® W isense à affichage LED

Pas d'intégration à un environnement IT, pas de problème d'interface. Avec le nouveau chariot linéaire drylin® isense, le test de fonctionnement et d'usure se fait sur simple appui sur un bouton.

Plus d'informations


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.