Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaîne porte-câbles à roulettes « heavy duty » P4HD

Chaîne porte-câbles à roulettes « heavy duty » P4HD.56R (vidéo en anglais)

Design optimisé pour une durée de vie extrêmement longue

La nouvelle chaîne à roulettes pour fortes charges répond à tous les impératifs de la prochaine génération de grues à conteneurs, et de celle d'après.
Courses de plus en plus longues, dynamisme accru, cycles de charge courts, tolérance zéro pour les défaillances : c'est, en résumé, ce qu'exigent les fabricants de grues à conteneurs STS des chaînes porte-câbles placées sur les ponts. La nouvelle chaîne P4HD.56R remplit tous ces critères tout en offrant une rentabilité maximale.
Chaîne à roulettes P4HD.56R
Durée de vie plus longue : paliers lisses en tribo-polymères sans entretien
Chaîne à roulettes P4HD.56R
Guidage sûr : entretoises autoglide en forme de peignes
Chaîne à roulettes P4HD.56R
Maintenance prédictive i.Sense : en option
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Mise au point pour les grues STS des nouvelles générations
  • Durée de vie encore allongée (par rapport à la P41.56R), + 50 %
  • Eléments tous revus : maillons à roulettes, parties latérales, éléments de liaison
  • Intégration possible de capteurs pour la maintenance prédictive (i.Sense)
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Peu d'entretien
  • Temps d'immobilisation réduits à un minimum en cas d'utilisation du module i.Cee (une défaillance est toujours synonyme de coûts élevés)
  • Ajout ultérieur simple : les goulottes de guidage ne changent pas
  • Maintenance prédictive en option avec le module supplémentaire i.Sense
Preuves

Preuves

  • Équipements de test chez igus : pour des tests à une vitesse atteignant 8 m/s sur une course de 400 mètres
  • 50 % de durée de vie escomptée de plus que la série P4.1 éprouvée
Durabilité

Durabilité

  • 57 % de force motrice en moins et donc moins d'énergie consommée
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge d'igus. Quel qu’en soit le fabricant.
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes.

« Chains for cranes® » étape suivante :
Nous aimerions avoir une durée de vie de 15 ans pour les systèmes de chaînes porte-câbles - sur toutes les grues. Tel est notre objectif de mise au point et on le retrouve aussi dans le cahier des charges de la nouvelle gamme P4HD. De nouvelles normes en matière de transport maritime des conteneurs en demandent toujours plus aux chaînes porte-câbles montées sur les grues STS. Le spécialiste du guidage de l'énergie igus présente la nouvelle génération de chaînes porte-câbles à roulettes profilées à très longue durée de vie, la P4HD.56R mise au point pour répondre à ces nouveaux défis.

Gamme de produits :

RéférenceHauteur interneHauteur externeLargeur interneLargeur externeRayon de courbure 
P4HD.56R56 mm84 mm187 à 300 mm269,5 - 382,5250 / 300 / 350 mm Demander
Délais de livraison

Disponible sur stock

Service supplémentaire : maintenance prédictive avec des plastiques intelligents

Sur cette nouvelle génération de chaînes porte-câbles à roulettes igus, l'utilisation de paliers lisses en tribo-polymères sans entretien dans la liaison entre les maillons a permis d'augmenter encore nettement la durée de vie de la chaîne. La nouvelle P4HD peut être équipée en option de capteurs de surveillance intelligents. Dès que l'usure atteint une limite donnée, un signal est envoyé au module de communication igus i.Cee:plus et ce signal permet de planifier l'entretien de la chaîne. Le capteur en question est intégré à une partie latérale standard de la chaîne et n'a aucune incidence sur la largeur intérieure utile.

(vidéo en anglais)

Une révolution dans le domaine des chaînes à roulettes

Depuis une vingtaine d'années, la chaîne porte-câbles à roulettes permet un guidage de l'énergie sûr pour les courses longues. A la structure éprouvée qui caractérise tous les systèmes de chaînes porte-câbles linéaires igus sont venues s'ajouter des roulettes en inox qui permettent à cette chaîne d'assurer le guidage de l'énergie sur les applications à fortes charges. Cette chaîne qui roule au lieu de glisser se déplace sans bruit et vibre peu. L'usure est alors nettement moins élevée que sur une version sans roulettes et la force motrice nécessaire à son déplacement est jusqu'à 57% inférieure.

Plus d'informations
 

P4.1

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1

Les chaînes porte-câbles à roulettes de la série P4.1 permettent d'augmenter la sécurité et la disponibilité des équipements.
Jeu complet pour chaîne porte-câbles

Jeu complet pour chaîne porte-câbles

Pour courses longues. Gain de temps et économies avec les jeux complets pour chaînes porte-câbles.
Confectionnement readychain

Confectionnement readychain

Réduisez votre temps de confectionnement de 95 % (maximum) avec nos systèmes de chaînes porte-câbles prêts à raccorder.

Autres produits pour grues et ponts

Nos systèmes de chaînes porte-câbles ont apporté les preuves de leur fiabilité partout dans le monde sur des grues de transbordement (STS), des grues de manutention en vrac, des grues RTG et RMG, des grues à portique, des spreaders et  des reach-stackers pour conteneurs. Ils exigent peu d'entretien, sont robustes, ont une longue durée de vie et un faible niveau sonore. Ils sont aussi une alternative aux rails conducteurs, aux systèmes à guirlandes et aux enrouleurs de câbles à moteur.

Autres produits susceptibles de vous intéresser :


Gamme standard de chaînes porte-câbles

Boutique avec plus de 100.000 références.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Economies potentielles

Découvrez les économies potentielles permises par les chaînes porte-câbles.

Programme de recyclage

Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.