PROFINET est un standard d'Ethernet industriel mis au point par l'organisation d'utilisateurs PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. et qui repose sur une architecture ouverte. Cette technologie d'avenir est représentée à l'échelle mondiale par PROFIBUS & PROFINET International (PI). La gamme de câbles chainflex® offre une grande variété de câbles PROFINET avec neuf types de câbles qui ont tous été mis au point pour les applications en mouvement constant dans les chaînes porte-câbles.
« Notre procédé de nettoyage spécial avec une brosse robotique en forme d'épée, qui constitue la pièce maîtresse de notre savoir-faire, est utilisé de façon quasi permanente chez de nombreux constructeurs du secteur automobile. A l'origine, tous les câbles du robot étaient dotés départ usine d'une protection contre les dommages mécaniques. Mais cela n'a pas fonctionné. Ils ne cessaient de casser, ou la gaine était usée par le frottement. Résultat : un arrêt total de l'installation de tests. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis à la recherche d'une solution technique capable de protéger les différents câbles de manière fiable sur la durée. »
Martin WeberWandres GmbH micro-cleaning, Buchenbach-Wagensteig (Allemagne)
« Nos caméras compactes sont conçues de manière à être faciles à installer en pratique, ce qui doit constituer le principal avantage pour le client. Nous veillons à ce que leur qualité soit la meilleure possible. A partir d'une longueur de 5 m, seuls les câbles bus igus® adaptés au secteur industriel permettent une parfaite transmission des données. Les câbles conventionnels n'étaient pas en mesure de tenir face aux sollicitations mécaniques et aussi électriques sur la durée. Jusqu'à ce que nous trouvions les câbles chainflex®. »
Thomas Schmidgall
Responsable Marketing
IDS Imaging Development Systems GmbH, Obersulm (Allemagne)
Gamme complète de câbles avec USB, Profibus, CC-Link, etc. pour un emploi dans les chaînes porte-câbles.
Pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Divers types de câbles avec différentes homologations et conformités.
Chaînes porte-câbles à longue durée de vie : guidage sûr des câbles grâce à la longue expérience du fabricant de chaînes porte-câbles igus.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24