Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Cobots

Nombre de produits: 12

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
à partir de 235,78 EUR/Pce
8 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
2 en 5 semaines
Vers la page produits

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
à partir de 351,17 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
à partir de 1 486,94 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
à partir de 1 287,65 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 3-4 semaines
Vers la page produits
Nouveau

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
Sur demande
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
à partir de 849,76 EUR/Pce
8 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
1 en 3-4 semaines
Vers la page produits

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
Sur demande
5 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
Sur demande
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
à partir de 84,32 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3-4 semaines
Vers la page produits

ReBeL adapter ISO-50

Product information
  • Custom-fit adapter for the ReBeL
  • Made from anodized aluminum
  • Compatible with all ReBeL models
  • According to DIN ISO 9409-1-50-4-M6
à partir de 128,70 EUR/Pce
Vers la page produits
Nouveau

ReBeL Gripper

Product information
  • Gripper in lightweight design, therefore ideal for ReBeL
  • Control via DIO
  • Opening rate: 105 mm
  • Connection via ReBeL's 4th axis ToolDIOs
Nouveau

Cobot worktable

Product information
  • Shape: L-shaped
  • Weight: 80 kg
  • Overall dimensions: 2105x 1725x 750mm
  • Working area: 1725x 880mm
  • Programming area: 1200x 700mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.