Ces trois ponts transportent des récipients avec du métal en fusion dans une fonderie. Ils ont chacun une capacité de charge de 100 tonnes. Le milieu très chaud combiné à une très forte présence de saleté sur le pont, mélange de sable de moulage, de graphite et de poussière de métal, place le guidage de l'énergie face à un véritable défi. L'application fonctionne en continu sans la moindre défaillance grâce à nos chaînes porte-câbles à roulettes de la série E4/4.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24